単位 : mm
| 品番 | A | L1 | D | H | L3 | L2 | L | Lf min. | M | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF-30-400-AL | 30 | 400 | 22 | 90 | 440 | 360 | 480 | 15 | M8 | 355 | 1000 | AL | M8×16 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
URF-30-400-ALの特長
- 握りやすく、高級感のあるアーチ型の取っ手。
- パイプ材質はアルミニウム製。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- URFは品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット・カバーキャップ |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×16 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: チューブラアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
URF-30-400-ALの材質・仕上げ
| URF-AL/URF-ES | URF-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | TPE(各色) | TPE(つや消し黒) |
| ブラケット | アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |










