単位 : mm
| 品番 | A | L1 | D | H | L3 | L2 | L | Lf min. | M | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URFS-30-M6-400 | 30 | 400 | 22 | 90 | 440 | 360 | 480 | 15 | M6 | 653 | 1000 | M6×16 | 31,500 | 34,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
URFS-30-M6-400の材質・仕上げ
| URFS | |
|---|---|
| パイプ | SUS304相当 研磨 |
| カバーキャップ | TPE(つや消し黒) |
| ブラケット | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
URFS-30-M6-400の特長
- 握りやすく、高級感のあるアーチ型の取っ手。
- パイプ材質はステンレス製。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×16 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: チューブラアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






