単位 : mm
| 品番 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URTH-100-A-BK | 65 | 49 | 60 | 150 | 134 | 100 | 121 | 122 | 1000 | BK | 337 | M4×10 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
URTH-100-A-BKの特長
- スティール製の折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体をトレイの中へ完全に収納できます。
- 不用意に取手が起き上がったり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
- トレイは指をかけやすい形状で、ポケット取っ手としても使用できます。
- 皿小ねじ(ねじ径:M4)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじ・ナットは付属していません。
- トレイのカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | トレイの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×10 | 440 |
*1: リトラクタブル取っ手1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
URTH-100-A-BKの材質・仕上げ
| URTH-A | |
|---|---|
| 取っ手 | SUM22L クロムメッキ |
| トレイ | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| スペーサ | ポリアセタール |
| スプリング | SUS301 |
| 緩衝ゴム | NBR |
| ピン | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |









