単位 : mm
| 品番 | L | L1 | L2 | L3 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
付属ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTAC-155-2-BK | 155 | 128 | 99 | 115 | 310 | 1000 | BK | M5×16 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UTAC-155-2-BKの特長
- 埋め込みタイプの取っ手です。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 商品記号により、シールの有無が選択できます。

| 商品記号 | シール |
|---|---|
| UTAC-1 | なし |
| UTAC-2 | あり |
- シールつきのUTAC-2は、取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。保護等級はIP66です。
- UTAC-2には、頭部にプレコートシールを施した六角穴付き皿ボルトが4本付属しています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
UTAC-155-2-BKの材質・仕上げ
| UTAC-1 | UTAC-2 | |
|---|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| 六角穴付き皿ボルト | - | ステンレス |
| プレコートシール | - | ナイロン |
| シール | - | NBR(黒) |
取りつけ寸法

取りつけ
皿ボルト(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。ナットは付属していません。必要に応じて別途ご準備ください。

*1: UTAC-1には皿ボルトは付属していません。









