単位 : mm
品番 | L | L1 | L2 | L3 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTAM-127-1-BK | 127 | 100 | 72 | 88 | 255 | 1000 | BK | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UTAM-127-1-BKの特長
- 埋め込みタイプの取っ手です。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 商品記号により、シールの有無が選択できます。
商品記号 | シール |
---|---|
UTAM-1 | なし |
UTAM-2 | あり |
- シールつきのUTAM-2は、取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。保護等級はIP66です。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
UTAM-127-1-BKの材質・仕上げ
UTAM-1 | UTAM-2 | |
---|---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | ステンレス | ステンレス |
シール | - | NBR(黒) |
取りつけ寸法
取りつけ
ナット(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。*1: ナットは付属していません。