単位 : mm
品番 | M | Lf min. | H | h | A | A1 | B | B1 | D | D1 | L | l min. | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXAFS-30-300-MT-T-HD | M10 | 20 | 84 | 60 | 30 | 46 | 27.5 | 5 | 46.6 | 42 | 300 | 70 | 1687 | 102,000 | 112,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
UXAFS-30-300-MT-T-HDの材質・仕上げ
UXAFS-HD | |
---|---|
パイプ | SUS304相当 ショットブラスト |
ブラケット | SUS304相当 ショットブラスト |
シールリング | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
ワイパー | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
クランピングウェッジ | 真鍮 |
グラブスクリュー | ステンレス |
UXAFS-30-300-MT-T-HDの特長
- ハイジェニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
- 取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
- ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。
- 取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケットUSAFS-HDを追加することが可能です。USAFS-HD
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-20℃~110℃
使用上の注意
ブラケットの設置位置はパイプ端面からの距離がl寸法を下回らないようにご注意ください。使用例
ブラケット設置面の加工
単位 : mm
品番 | d*1 | m |
---|---|---|
UXAFS-30-300-MT-T-HD | 8 | 13.5 |
UXAFS-30-400-MT-T-HD | 8 | 13.5 |
UXAFS-30-500-MT-T-HD | 8 | 13.5 |
UXAFS-30-600-MT-T-HD | 8 | 13.5 |
UXAFS-40-400-MT-T-HD | 8 | 18.5 |
UXAFS-40-600-MT-T-HD | 8 | 18.5 |
UXAFS-40-800-MT-T-HD | 8 | 18.5 |
UXAFS-40-1000-MT-T-HD | 8 | 18.5 |
*1: グラブスクリューの操作用の穴です。