• 特殊ねじ
  • クリーン

SCX-M5-10-C

セラミック六角穴付きボルト

Ceramic Hex Socket Head Cap Bolts・Ceramic Hex Head Bolts

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 電気絶縁性

SCX-M5-10-Cの形状図

SCX-Cセラミックボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SCX-M5-10-C M5 0.8 10 8.5 5 3 1.4 4,960 5,456 CAD カート 在庫品
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
SCX-M5-10-Cの材質・仕上げ

SCX-C SCX-H
本体 Al2O3(アルミナ99.5%) Al2O3(アルミナ99.5%)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

SCX-M5-10-Cの特長

  • 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
  • 1500℃での連続使用が可能です。
  • SCX-C----六角穴付きボルト
    SCX-H----六角ボルト
  • 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
  • セラミックねじの特性について⇒セラミックねじの特性
  • ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄など、特殊仕様のセラミックねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SCX-Cセラミックボルト


使用上の注意

  • セラミックねじの締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、下表のねじり破断トルクを超えないようにしてください。推奨トルクはねじり破断トルクの50%です。
M ねじり破断トルク(N・m)
M3 0.04
M4 0.05
M5 0.10
M6 0.15
M8 0.30
M10 0.50

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

  • 衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
  • セラミックねじは製造時に累積ピッチのずれが生じるため、セラミックナットSCX-Nと組み合わせてご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(樹脂)

SCX-M5-Cにはこのような商品があります

SCX-Cにはこのような商品があります