単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSS-M8-20-PC | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 14 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SFSS-M8-20-PCの材質・仕上げ
| SFSS-PC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 特殊化学研磨処理 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置SFSS-M8-20-PCの特長
- ステンレス製のフランジ付き六角穴付きボルト。
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス