• 特殊ねじ
  • クリーン

SHNI-M8

インコネル六角ナット

Inconel Hexagon Nut

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

SHNI-M8の形状図

SHNIインコネル六角ナット寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SHNI-M8 M8 1.25 13 6.5 5.9 5,010 5,511 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SHNI-M8の材質・仕上げ

SHNI
本体 UNS N06600(インコネル600相当*1

*1: Inconelおよびインコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

SHNI-M8の特長

  • 酸化性・還元性の無機および有機酸に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • 塩素イオンによる耐応力腐蝕割れ性にすぐれています。
  • アンモニアに対してほぼ完全な耐蝕性を示します。
  • すぐれた耐熱性・耐クリープ性。600℃付近でも、高い強度を保持します。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

機械的性質

インコネル(UNS N06600) SUS304
引張強さ(N/mm2 548-695 520以上
0.2%耐力(N/mm2 205-352 205以上
伸び(%) 35-55 40以上
硬度(HRB) 65-85 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

インコネル(UNS N06600) SUS304
比重 8.42 7.93
縦弾性係数(GPa) 207 193
比熱(J/kg・K) 444 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.0 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 16.7 17
線膨張係数(K-1 13.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SHNIにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります