単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | t1 | D | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNT-M6-F | M6 | 1 | 10 | 6 | 1.5 | 14 | 1.9 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
SHNT-M6-Fの材質・仕上げ
SHNT-F | |
---|---|
本体 | TW340(チタン2種) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
SHNT-M6-Fの特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
機械的性質
TW270(チタン1種) | TW340(チタン2種) | |
---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 270-410 | 340-510 |
0.2%耐力(N/mm2) | 165以上 | 215以上 |
伸び(%) | 27以上 | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
TW270(チタン1種) | TW340(チタン2種) | |
---|---|---|
比重 | 4.51 | 4.51 |
融点(℃) | 1668 | 1668 |
縦弾性係数(GPa) | 106 | 106 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 | 17.16 |
線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 | 8.4×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 | 0.55 |
透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。