単位 : mm
| 品番 | M | L | B | C(約) | Lf | d1*1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHVBS-M5-40 | 5 | 40 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 15 | - |
*1: L寸法によって、ガス抜き穴の数が1ヶ所の場合があります。
SHVBS-M5-40の材質・仕上げ
| SHVBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡SHVBS-M5-40の特長
- 両側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。