• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSA-M4-16

アルミ六角穴付きボルト

Aluminum Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 軽量
  • 高比強度

SNSA-M4-16の形状図

SNSAアルミ六角穴付きボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSA-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 2890 0.76 1,160 1,276 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSA-M4-16の材質・仕上げ

SNSA
本体 A5056

用途

機器・装置の軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置

SNSA-M4-16の特長

  • アルミニウム合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約33%。
  • アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
  • 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
  • アルマイト処理品の製作もいたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SNSAアルミ六角穴付きボルト


機械的性質

A5056 SUS304
引張強さ(N/mm2 294 520以上
0.2%耐力(N/mm2 245 205以上
伸び(%) 12 40以上
硬度(HB) 98 187以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

A5056 SUS304
比重 2.64 7.93
縦弾性係数(GPa) 71.7 193
比熱(J/kg・K) 904 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.064 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 112 17
線膨張係数(K-1 24.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSA-M4にはこのような商品があります

SNSAにはこのような商品があります