寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSIV-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 5.3 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
SNSIV-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 6 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 在庫品 |
SNSIV-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 6.8 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
SNSIV-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 7.8 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 在庫品 |
SNSIV-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 8.7 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
SNSIV | |
---|---|
本体 | スーパーインバー |
用途
精密機器/測定器特長
- スーパーインバーは線膨張係数が極めて小さく、温度による寸法変化がほとんどない特殊合金です。
- 熱膨張による寸法変化を嫌う測定器・精密機器に。
- 熱膨張差によるねじのゆるみや破損の防止に。
- 線膨張係数:0.69×10-6(K-1)(30℃~100℃)
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
スーパーインバー | SUS304 | |
---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 470 | 520以上 |
0.2%耐力(N/mm2) | 333 | 205以上 |
伸び(%) | 43 | 40以上 |
硬度(HV) | 143 | 200以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
スーパーインバー | SUS304 | |
---|---|---|
比重 | 8.15 | 7.93 |
縦弾性係数(GPa) | 132 | 193 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.77 | 0.7 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 10.47 | 17 |
線膨張係数(K-1) | 0.69×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。