単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSJ-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2610 | 1.2 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNSJ-M3-16の材質・仕上げ
SNSJ | |
---|---|
本体 | SUS310S |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器SNSJ-M3-16の特長
- SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
- SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
SUS310S | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 520以上 |
0.2%耐力(N/mm2) | 205以上 |
伸び(%) | 40以上 |
硬度(HRB) | 90以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
SUS310S | |
---|---|
比重 | 7.98 |
耐熱温度*1(℃) | 700 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.78 |
比熱(J/kg・K) | 500 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 14 |
線膨張係数(K-1) | 15.9×10-6 |
*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。