寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSM-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 6.6 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 7.5 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 8.5 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 9.9 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 11 | 8,840 | 9,724 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSM | |
|---|---|
| 本体 | 純モリブデン |
用途
スパッタリング装置/高温炉使用上の注意
酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。機械的性質
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 515 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 380 | 205以上 |
| 伸び(%) | 15 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 10.2 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 327 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.058 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 142 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 5.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。