寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M4-6-AUS | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | - | 1.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSS-M4-8-AUS | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | - | 1.7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSS-M4-10-AUS | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | - | 1.8 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSS-M4-12-AUS | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSS-M4-16-AUS | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | - | 2.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSS-M4-20-AUS | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | - | 2.7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
SNSS-M4-25-AUS | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | - | 3.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
SNSS-AUS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) 金コーティング(金純度:99.99wt%) |
強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止/不純元素の管理FPD製造装置/半導体製造装置
特長
- 耐蝕性・耐酸化性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 一般の金メッキとは異なり下地処理がなく、FPD製造装置・半導体製造装置等での不純元素の管理に適しています。
- コーティングの金純度:99.99wt%
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- 寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。⇒たとえばこんなねじが作れます