単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-M8-20-C | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2.26 | 2.5 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SPD-M8-20-Cの材質・仕上げ
| SPD-C | |
|---|---|
| 本体 | ベスペルSP-1(非熱可塑性ポリイミド樹脂) |
| 耐熱温度*1 | 288℃ |
VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
SPD-M8-20-Cの特長
- ベスペルSP-1は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- ベスペルSP-1の特性⇒ベスペルねじの特長
- 高温下でも融点やガラス転移点などの軟化点を示さず、288℃での連続使用が可能です。
- すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
- 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス