• 特殊ねじ
  • クリーン

SPD-M8-H

樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角ボルト)

Plastic Screw VESPEL SP-1 / Hexagon Head Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス

形状図

SPD-H樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
L
すべて
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 ねじり破断
トルク
(N・m)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SPD-M8-10-H M8 1.25 10 13 5.3 2.26 1.7 12,800 14,080 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-12-H M8 1.25 12 13 5.3 2.26 1.9 13,800 15,180 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-16-H M8 1.25 16 13 5.3 2.26 2.1 15,800 17,380 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.3 2.26 2.3 18,000 19,800 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.3 2.26 2.6 20,100 22,110 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.3 2.26 2.9 23,100 25,410 CAD カート 実働10日目出荷
SPD-M8-40-H M8 1.25 40 13 5.3 2.26 3.5 27,300 30,030 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SPD-H
本体 ベスペルSP-1(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
耐熱温度*1 288℃

VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • ベスペルSP-1は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • ベスペルSP-1の特性⇒ベスペルねじの特長
  • 高温下でも融点やガラス転移点などの軟化点を示さず、288℃での連続使用が可能です。
  • すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
  • 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SPD-Hにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります