単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | d max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVFSS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2.2 | 9,300 | 10,230 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SVFSS-M4-16の材質・仕上げ
| SVFSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械SVFSS-M4-16の特長
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。