寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | d max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVLS-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 5 | 15 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 5 | 17 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 5 | 19 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 5 | 22 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SVLS-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVLS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。