単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSA-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1.4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
SVSA-M5-20の材質・仕上げ
| SVSA | |
|---|---|
| 本体 | A5056 |
用途
機器・装置の軽量化真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
SVSA-M5-20の特長
- アルミ六角穴付きボルトSNSAのガス抜き穴つきタイプ。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- アルミニウム合金材の締結に。
- 比重はステンレス鋼の約33%。機器・装置の軽量化に。
- アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
- 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| A5056 | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 294 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 245 | 205以上 |
| 伸び(%) | 12 | 40以上 |
| 硬度(HB) | 98 | 187以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| A5056 | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 2.64 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 71.7 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 904 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.064 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 112 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 24.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。