• 特殊ねじ
  • クリーン

SVSS-M8-AG

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)

Vented Socket Head Cap Screws - Silver Plating

  • 真空
  • クリーン
  • かじり・焼きつき防止
  • 電気伝導性

形状図

SVSS-AG六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
L
すべて
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSS-M8-12-AG M8 1.25 12 13 8 6 2 11 880 968 CAD カート 在庫品
SVSS-M8-16-AG M8 1.25 16 13 8 6 2 12 930 1,023 CAD カート 在庫品
SVSS-M8-20-AG M8 1.25 20 13 8 6 2 13 980 1,078 CAD カート 在庫品
SVSS-M8-25-AG M8 1.25 25 13 8 6 2 15 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SVSS-M8-30-AG M8 1.25 30 13 8 6 2 17 1,110 1,221 CAD カート 在庫品
SVSS-M8-35-AG M8 1.25 35 13 8 6 2 19 1,150 1,265 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SVSS-AG
本体 SUSXM7(SUS304相当)
銀メッキ
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 銀メッキ処理。ねじの潤滑性および電気伝導性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止および電子部品の伝導部分に適しています。
  • 電気抵抗率
    銀:1.6μΩ・cm(金:2.3μΩ・cm)

*銀の素材の値です。


使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSS-AGで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSS-AG六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSS-AG六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVSS-AGにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります