寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | a | t min. |
d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVTS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 3.2 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 3.8 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 6.4 | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 8 | 9,120 | 10,032 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 9.6 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 11.2 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SVTS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |