寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAT-3-VF | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.068 | 100 | 110 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-4-VF | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.18 | 100 | 110 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-5-VF | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.25 | 120 | 132 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SWAT-VF | |
|---|---|
| 本体 | TP340C(チタン2種) |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
-
チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVST
(SVST)と組み合わせてご使用ください。