寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | H | D1 | h | a | ta | 推奨 締めつけトルク (N・m) |
適用カバー キャップ用ボルト SNCPS |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCAP-3-AL | M5 | 0.5 | 5 | 7 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | SNCPS-M3 | 0.4 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-4-AL | M6 | 0.75 | 7 | 8 | 2.8 | 1.2 | 1 | 0.15 | SNCPS-M4 | 0.6 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-5-AL | M8 | 0.75 | 8 | 10 | 3.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | SNCPS-M5 | 1 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-6-AL | M10 | 0.75 | 9 | 12 | 4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | SNCPS-M6 | 1.5 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-8-AL | M12 | 1 | 11 | 14 | 5 | 2 | 1.8 | 0.6 | SNCPS-M8 | 2.3 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-10-AL | M16 | 1 | 12 | 18 | 6 | 2.5 | 2 | 0.8 | SNCPS-M10 | 3.7 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SCAP-AL カバーキャップ |
|
|---|---|
| 本体 | A5056 |
用途
成膜装置/エッチング装置/FPD製造装置/半導体製造装置特長
- カバーキャップSCAPとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
- 真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防止します。
-
SCAPはアルミ合金製とセラミック製を標準化。
SCAP-AL----アルミ合金製
SCAP-CE----セラミック製 - ねじ締結部はステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が得られます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- インコネル*1・ハステロイ*1など、ご希望の材質のカバーキャップも製作いたします。
*1: インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
*1: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。