クリーン環境適応ねじ /ねじ長さ(mm):3

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)3
写真 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)
品名 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)
品番 SNSS-M2-3-UCL SNZP-M2-3 SVSS-M2-3 SVSS-M2-3-SD SVFS-M2-3
特長 クリーン洗浄・クリーン梱包済み 非磁性
精密機器用
なべ小ねじ
スタンダード スタンダード
小頭
皿小ねじ
省スペース
価格(税別) 1,890円~ 3,600円~ 3,990円~ 4,520円~ 3,870円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) C5191(りん青銅) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2
ねじ長さ 3 3 3 3 3
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)