寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNM-M3 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 0.44 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNM-M4 | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 1 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNM-M5 | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 1.6 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNM-M6 | M6 | 1 | 10 | 5 | 3.2 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNM-M8 | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 7.1 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SHNM | |
|---|---|
| 本体 | 純モリブデン |
用途
スパッタリング装置/高温炉機械的性質
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 515 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 380 | 205以上 |
| 伸び(%) | 15 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 10.2 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 327 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.058 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 142 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 5.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。