寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSM-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2760 | 0.93 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2760 | 1 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2760 | 1.2 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2760 | 1.3 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2760 | 1.5 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2760 | 1.8 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4820 | 2 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4820 | 2.2 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4820 | 2.4 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4820 | 2.6 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4820 | 2.9 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4820 | 3.5 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4820 | 4.1 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 7810 | 3.5 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 7810 | 3.9 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 7810 | 4.5 | 5,270 | 5,797 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 7810 | 5.2 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 7810 | 6.3 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 6.6 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 7.5 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 8.5 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 9.9 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 11000 | 11 | 8,840 | 9,724 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 20100 | 16 | 9,300 | 10,230 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 20100 | 18 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 20100 | 20 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 20100 | 22 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSM-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 20100 | 25 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSM | |
|---|---|
| 本体 | 純モリブデン |
用途
スパッタリング装置/高温炉機械的性質
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 515 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 380 | 205以上 |
| 伸び(%) | 15 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 10.2 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 327 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.058 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 142 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 5.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。