寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZP-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0.18 | 20 | 0.08 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZP-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 0.6 | 0 | 0.18 | 20 | 0.099 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZP-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.18 | 20 | 0.12 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZP-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.18 | 20 | 0.13 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZP-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3 | 0.6 | 0 | 0.18 | 20 | 0.18 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZP-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.35 | 20 | 0.17 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZP-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.35 | 20 | 0.2 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZP-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.35 | 20 | 0.23 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZP-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.35 | 20 | 0.31 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZP-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.35 | 20 | 0.38 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNZP | |
|---|---|
| 本体 | C5191(りん青銅) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器/小型精密機器機器・装置のコンパクト化
特長
- りん青銅製の精密機器用微細ねじ。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
- 非磁性。
- 耐疲労性・耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| SNZP | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 435以上 | 520以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| りん青銅(C5191) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.83 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 105 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.13 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 67 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 18×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。