M5 クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | チタン六角穴付き脱落防止ねじ | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | アルミ六角穴付きボルト | りん青銅六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト (インコネル相当) | インコネル六角ナット |
| 品番 | SWUT-M5 | SWAT-5-F | SWAT-5-S | SSC-SNST-M5 | SSC-SNSTG-M5 | SNSA-M5 | SNSP-M5 | SNSI-M5 | SHNI-M5 |
| 特長 | 軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 脱落防止・紛失防止 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
軽量 | 非磁性 | 耐薬品 耐熱 |
耐薬品 耐熱 |
| 価格(税別) | 640円~ | 100円~ | 70円~ | 890円~ | 2,170円~ | 1,140円~ | 1,280円~ | 2,920円~ | 3,420円~ |
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 64チタン | A5056 | C5191(りん青銅) | インコネル相当 | インコネル相当 |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SWUT-M5 | SWAT-5-F | SWAT-5-S | SSC-SNST-M5-12 SSC-SNST-M5-16 SSC-SNST-M5-20 SSC-SNST-M5-25 | SSC-SNSTG-M5-12 SSC-SNSTG-M5-16 SSC-SNSTG-M5-20 SSC-SNSTG-M5-25 | SNSA-M5-10 SNSA-M5-12 SNSA-M5-16 SNSA-M5-20 SNSA-M5-25 | SNSP-M5-10 SNSP-M5-12 SNSP-M5-16 SNSP-M5-20 SNSP-M5-25 | SNSI-M5-10 SNSI-M5-12 SNSI-M5-16 SNSI-M5-20 SNSI-M5-25 | SHNI-M5 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)