寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-SNST-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.42 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.46 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.49 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.58 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.93 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.2 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 1.6 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 1.8 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 2 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 2.3 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2.6 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2.7 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2.8 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 2.9 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-SNST-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 3 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SSC-SNST | |
|---|---|
| 本体 | TW340(チタン2種) |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 非磁性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
機械的性質
| TW340(チタン2種) | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 340-510 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 215以上 |
| 伸び(%) | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| TW340(チタン2種) | |
|---|---|
| 比重 | 4.51 |
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-SNSTのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SNSTのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SNSTがカバーから抜け落ちることはありません。