• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / MOS2 Shot

SVSS-MOS

  • 真空
  • クリーン
  • かじり・焼きつき防止

形状図

SVSS-MOS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSS-M3-6-MOS M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 20 0.71 8,240 9,064 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-8-MOS M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 20 0.8 8,760 9,636 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-10-MOS M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 20 0.88 9,260 10,186 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-12-MOS M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 20 0.96 9,440 10,384 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-16-MOS M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 20 1.2 10,300 11,330 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-6-MOS M4 0.7 6 7 4 3 1.5 10 1.5 4,290 4,719 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-8-MOS M4 0.7 8 7 4 3 1.5 10 1.7 4,580 5,038 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-10-MOS M4 0.7 10 7 4 3 1.5 10 1.8 4,670 5,137 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-12-MOS M4 0.7 12 7 4 3 1.5 10 2 4,920 5,412 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-16-MOS M4 0.7 16 7 4 3 1.5 10 2.3 5,130 5,643 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-20-MOS M4 0.7 20 7 4 3 1.5 10 2.7 5,470 6,017 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-25-MOS M4 0.7 25 7 4 3 1.5 10 3.2 5,910 6,501 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-6-MOS M5 0.8 6 8.5 5 4 1.5 10 2.2 4,400 4,840 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-8-MOS M5 0.8 8 8.5 5 4 1.5 10 2.5 4,660 5,126 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-10-MOS M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 10 2.7 4,950 5,445 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-12-MOS M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 10 3 5,210 5,731 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-16-MOS M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 10 3.5 5,590 6,149 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-20-MOS M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 10 4 5,770 6,347 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-25-MOS M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 10 4.8 6,360 6,996 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-8-MOS M6 1 8 10 6 5 2 10 4.3 4,810 5,291 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-10-MOS M6 1 10 10 6 5 2 10 4.7 5,030 5,533 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-12-MOS M6 1 12 10 6 5 2 10 5.1 5,110 5,621 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-16-MOS M6 1 16 10 6 5 2 10 5.8 5,440 5,984 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-20-MOS M6 1 20 10 6 5 2 10 6.5 5,940 6,534 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-25-MOS M6 1 25 10 6 5 2 10 7.6 6,210 6,831 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-30-MOS M6 1 30 10 6 5 2 10 8.3 6,770 7,447 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-12-MOS M8 1.25 12 13 8 6 2 10 11 5,990 6,589 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-16-MOS M8 1.25 16 13 8 6 2 10 12 6,600 7,260 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-20-MOS M8 1.25 20 13 8 6 2 10 13 7,200 7,920 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-25-MOS M8 1.25 25 13 8 6 2 10 15 7,510 8,261 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-30-MOS M8 1.25 30 13 8 6 2 10 17 8,260 9,086 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-35-MOS M8 1.25 35 13 8 6 2 10 19 9,020 9,922 CAD カート カート 在庫品
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
SVSS-MOS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
二硫化モリブデンショット
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ショットブラストで打ちつけられた二硫化モリブデン粒子がねじの潤滑性を高め、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
  • 二硫化モリブデンショットは一般的な二硫化モリブデン系潤滑剤と異なり、結合剤を使用していないため、含有成分の特定が容易です。

SVSS-MOS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット)

*1: クリーン洗浄後に二硫化モリブデンショットを行い、クリーン梱包をしています。


使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSS-MOSで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFで排出します。SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSS-MOS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSS-MOS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

表面処理を選ぶ

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります