寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断荷重(N)*1 | ねじり破断トルク(N・m)*1 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPT-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 1.3 | 1 | 840 | 0.3 | 0.09 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 1.3 | 1 | 840 | 0.3 | 0.1 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1 | 840 | 0.3 | 0.12 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 1.3 | 1 | 840 | 0.3 | 0.14 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1380 | 0.5 | 0.17 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1380 | 0.5 | 0.19 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1380 | 0.5 | 0.23 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1380 | 0.5 | 0.27 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1380 | 0.5 | 0.3 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 2360 | 1 | 0.31 | 120 | 132 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 2360 | 1 | 0.35 | 120 | 132 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 2360 | 1 | 0.4 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 2360 | 1 | 0.44 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 2360 | 1 | 0.54 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 2360 | 1 | 0.63 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 4120 | 2.4 | 0.59 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 4120 | 2.4 | 0.68 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 4120 | 2.4 | 0.77 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 4120 | 2.4 | 0.86 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 4120 | 2.4 | 1 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 4120 | 2.4 | 1.2 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 4120 | 2.4 | 1.4 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 6670 | 5.1 | 1.3 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 2 | 6670 | 5.1 | 1.4 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 2 | 6670 | 5.1 | 1.5 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 3.3 | 2 | 6670 | 5.1 | 1.8 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 2 | 6670 | 5.1 | 2.1 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 2 | 6670 | 5.1 | 2.4 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNPT-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 3.3 | 2 | 6670 | 5.1 | 2.8 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNPT | |
|---|---|
| 本体 | TW270(チタン1種) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
- チタンの特性について⇒チタンの特性
機械的性質
| TW270(チタン1種) | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 270-410 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 165以上 |
| 伸び(%) | 27以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| TW270(チタン1種) | |
|---|---|
| 比重 | 4.51 |
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。