軽量 /駆動部形状:なし
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶなし
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂六角支柱(RENY) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ) | |
| 品番 | SPC-H | SPC-H-WH | SPC-Z | SPC-Z(INCH) | SPA-H | SPA-HA | SPA-Z | SPA-Z(INCH) | |
| 特長 | 電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高強度 高比強度 軽量 |
片側おねじ・片側めねじ 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
|
| 価格(税別) | 460円~ | 610円~ | 1,610円~ | 2,960円~ | 370円~ | 360円~ | 2,430円~ | 1,850円~ | |
| 材質 | PC | PC | PC | PC | RENY | RENY | RENY | RENY | |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ねじの呼び | M4 ~ M8 | M8 ~ M12 | M6 ~ M12 | - | M5 ~ M16 | M3 ~ M4 | M6 ~ M16 | - | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |
| 品番 | SPC-M4-H SPC-M5-H SPC-M6-H SPC-M8-H | SPC-M10-H-WH SPC-M12-H-WH SPC-M8-H-WH | SPC-M10-Z SPC-M12-Z SPC-M6-Z SPC-M8-Z | SPC-W3/8-Z | SPA-M10-H SPA-M12-H SPA-M16-H SPA-M5-H SPA-M6-H SPA-M8-H | SPA-M3-HA SPA-M4-HA | SPA-M10-Z SPA-M12-Z SPA-M16-Z SPA-M6-Z SPA-M8-Z | SPA-W3/8-Z |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)



/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)