軽量 /材質2:RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 材質2RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ) | |||||||
| 品番 | SPA-P(INCH) | SPA-Z(INCH) | |||||||
| 特長 | インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
|||||||
| 価格(税別) | 360円~ | 1,850円~ | |||||||
| 材質 | RENY | RENY | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | - | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPA-#10-32-P SPA-#2-56-P SPA-#4-40-P SPA-#6-32-P SPA-#8-32-P SPA-1/4-20-P | SPA-W3/8-Z |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)