軽量 /特長・機能:高強度
アルミ・チタン・樹脂など、軽量な材質でできたねじです。
軽量なねじを使用することで、装置を軽量化し動力不可を軽減できます。
自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に適しています。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ高強度
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ワッシャ(RENY) | 樹脂ワッシャ(RENY) | 樹脂六角支柱(RENY) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ) | |||
| 品番 | SPA-W | SPA-W-BK | SPA-HA | SPA-Z | SPA-P(INCH) | SPA-Z(INCH) | |||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
片側おねじ・片側めねじ 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
|||
| 価格(税別) | 520円~ | 740円~ | 360円~ | 2,430円~ | 360円~ | 1,850円~ | |||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | |||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M16 | - | M3 ~ M4 | M6 ~ M16 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | - | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SPA-10-W SPA-12-W SPA-16-W SPA-3-W SPA-4-W SPA-5-W SPA-6-W SPA-8-W | SPA-10-W-BK SPA-12-W-BK SPA-3-W-BK SPA-4-W-BK SPA-5-W-BK SPA-6-W-BK SPA-8-W-BK | SPA-M3-HA SPA-M4-HA | SPA-M10-Z SPA-M12-Z SPA-M16-Z SPA-M6-Z SPA-M8-Z | SPA-#10-32-P SPA-#2-56-P SPA-#4-40-P SPA-#6-32-P SPA-#8-32-P SPA-1/4-20-P | SPA-W3/8-Z |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)