• 特殊ねじ
  • 軽量

SNZT-M1.6-4

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

Titanium Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • 微細

SNZT-M1.6-4の形状図

SNZTチタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけトルク (N・m) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZT-M1.6-4 M1.6 0.35 4 2.3 0.5 0 0.07 10 0.028 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
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
SNZT-M1.6-4の材質・仕上げ

SNZT
本体 TW270(チタン1種)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け

SNZT-M1.6-4の特長

  • M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性
  • 製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がりになっています。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNZTチタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)


機械的性質

TW270(チタン1種)
引張強さ(N/mm2 270-410
0.2%耐力(N/mm2 165以上
伸び(%) 27以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW270(チタン1種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

軽量を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

SNZT-M1.6にはこのような商品があります

SNZTにはこのような商品があります