• 特殊ねじ
  • 軽量

SPA-M5-P

樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)

Plastic Cross Recessed Pan Head Machine Screws - RENY

  • 高強度
  • 軽量
  • 高比強度

形状図

SPA-P樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPA-M5-8-P M5 0.8 8 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.47 400 440 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-10-P M5 0.8 10 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.52 420 462 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-12-P M5 0.8 12 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.56 520 572 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-15-P M5 0.8 15 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.66 640 704 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-20-P M5 0.8 20 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.76 740 814 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-25-P M5 0.8 25 9 3.3 2 2407 1.65 20 0.98 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-30-P M5 0.8 30 9 3.3 2 2407 1.65 20 1.2 2,060 2,266 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-35-P M5 0.8 35 9 3.3 2 2407 1.65 20 1.3 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPA-P
本体 RENYTM*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • RENYTM製の十字穴付きなべ小ねじ。
  • RENYTMは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

軽量を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

SPA-Pにはこのような商品があります

軽量にはこのような商品があります