寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS6A-M3-6-ALK | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2.02 | SKRS6A-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.16 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M3-8-ALK | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2.02 | SKRS6A-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.17 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M3-10-ALK | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2.02 | SKRS6A-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.18 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M4-6-ALK | M4 | 0.7 | 6 | 7.5 | 2.5 | SKRS6A-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.22 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M4-8-ALK | M4 | 0.7 | 8 | 7.5 | 2.5 | SKRS6A-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.25 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M4-10-ALK | M4 | 0.7 | 10 | 7.5 | 2.5 | SKRS6A-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.28 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M4-12-ALK | M4 | 0.7 | 12 | 7.5 | 2.5 | SKRS6A-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.31 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M5-8-ALK | M5 | 0.8 | 8 | 9.0 | 3.3 | SKRS6A-5 | SRD-6.35 | 10 | 0.38 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M5-10-ALK | M5 | 0.8 | 10 | 9.0 | 3.3 | SKRS6A-5 | SRD-6.35 | 10 | 0.29 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M5-12-ALK | M5 | 0.8 | 12 | 9.0 | 3.3 | SKRS6A-5 | SRD-6.35 | 10 | 0.33 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRS6A-M5-16-ALK | M5 | 0.8 | 16 | 9.0 | 3.3 | SKRS6A-5 | SRD-6.35 | 10 | 0.36 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRS6A-ALK | |
|---|---|
| 本体 | A5056 |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- 頭部は6つの溝を備えた丸形の特殊形状。
ナイロン溶着つき。 - アルミニウム合金製。比重はステンレス鋼の約33%です。
- アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
- 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- ペンチを含む通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSKRS6Kと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。