• 特殊ねじ
  • 特殊表面処理ねじ

六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

Socket Head Cap Screw / SUS316L / Surface Hardening Treatment

SNSL-PN

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐熱

形状図

SNSL-PN六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSL-M3-6-PN M3 0.5 6 5.5 3 2.5 0.71 860 946 CAD カート 在庫品
SNSL-M3-8-PN M3 0.5 8 5.5 3 2.5 0.8 860 946 CAD カート 在庫品
SNSL-M3-10-PN M3 0.5 10 5.5 3 2.5 0.88 860 946 CAD カート 在庫品
SNSL-M3-12-PN M3 0.5 12 5.5 3 2.5 0.96 860 946 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-8-PN M4 0.7 8 7 4 3 1.7 890 979 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-10-PN M4 0.7 10 7 4 3 1.8 890 979 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-12-PN M4 0.7 12 7 4 3 2 890 979 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-16-PN M4 0.7 16 7 4 3 2.3 930 1,023 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-20-PN M4 0.7 20 7 4 3 2.7 930 1,023 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-8-PN M5 0.8 8 8.5 5 4 2.5 900 990 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-10-PN M5 0.8 10 8.5 5 4 2.7 900 990 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-12-PN M5 0.8 12 8.5 5 4 3 910 1,001 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-16-PN M5 0.8 16 8.5 5 4 3.5 940 1,034 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-20-PN M5 0.8 20 8.5 5 4 4 940 1,034 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-10-PN M6 1 10 10 6 5 4.7 980 1,078 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-12-PN M6 1 12 10 6 5 5.1 980 1,078 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-16-PN M6 1 16 10 6 5 5.8 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-20-PN M6 1 20 10 6 5 6.5 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-25-PN M6 1 25 10 6 5 7.6 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-30-PN M6 1 30 10 6 5 8.3 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-16-PN M8 1.25 16 13 8 6 12 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-20-PN M8 1.25 20 13 8 6 13 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-25-PN M8 1.25 25 13 8 6 15 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-30-PN M8 1.25 30 13 8 6 17 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-35-PN M8 1.25 35 13 8 6 19 1,230 1,353 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNSL-PN
本体 SUS316L
表面硬化処理
強度区分 A4-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械

特長

  • ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
  • メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
  • 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
  • 特殊表面硬化処理の特長は「特殊表面硬化処理ねじのメリット」をご参照ください。

使用上の注意

一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

特殊表面処理ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

特殊表面処理ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります