特殊表面処理ねじ /特長・機能:耐薬品
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ耐薬品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | 六角穴付き脱落防止ねじ(PTFEコーティング) | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 六角ボルト(頭部PFAコーティング) | シール座金(PFAコーティング) | ||||
| 品番 | SNSLG-TF | SSC-TF | SNSS-BK | SNHS-HTF | SWS-HTF | ||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
反射防止 耐蝕 |
耐薬品 | 耐薬品 | ||||
| 価格(税別) | 640円~ | 760円~ | 1,320円~ | 470円~ | 430円~ | ||||
| 材質 | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | ||||
| 表面処理 | PTFEコーティング | PTFEコーティング | ステンレスブラック | PFAコーティング | PFAコーティング | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | M2 ~ M10 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNSLG-M3-TF SNSLG-M4-TF SNSLG-M5-TF SNSLG-M6-TF | SSC-M3-TF SSC-M4-TF SSC-M5-TF SSC-M6-TF SSC-M8-TF | SNSS-M10-BK SNSS-M2-BK SNSS-M3-BK SNSS-M4-BK SNSS-M5-BK SNSS-M6-BK SNSS-M8-BK | SNHS-M3-HTF SNHS-M4-HTF SNHS-M5-HTF SNHS-M6-HTF SNHS-M8-HTF | SWS-3-HTF SWS-4-HTF SWS-5-HTF SWS-6-HTF SWS-8-HTF |