• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)

SNFX-TBZ-ALK/ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket Flat Head Cap Screws with Nylon Patch

  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNFX-TBZ-ALKヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
5
6
8
10
12
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNFX-M3-5-TBZ-ALK M3 0.5 5 6 1.75 10 10 0.32 550 605 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M3-6-TBZ-ALK M3 0.5 6 6 1.75 10 10 0.35 490 539 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M3-8-TBZ-ALK M3 0.5 8 6 1.75 10 10 0.44 490 539 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M3-10-TBZ-ALK M3 0.5 10 6 1.75 10 10 0.53 540 594 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M3-12-TBZ-ALK M3 0.5 12 6 1.75 10 10 0.60 550 605 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M4-8-TBZ-ALK M4 0.7 8 8 2.3 20 10 0.90 810 891 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M4-10-TBZ-ALK M4 0.7 10 8 2.3 20 10 1.1 790 869 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M4-12-TBZ-ALK M4 0.7 12 8 2.3 20 10 1.2 830 913 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M5-10-TBZ-ALK M5 0.8 10 10 2.8 25 10 1.9 1,450 1,595 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M5-12-TBZ-ALK M5 0.8 12 10 2.8 25 10 2.2 770 847 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-10-TBZ-ALK M6 1 10 12 3.4 30 10 2.5 2,020 2,222 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-12-TBZ-ALK M6 1 12 12 3.4 30 10 3 2,040 2,244 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-20-TBZ-ALK M6 1 20 12 3.4 30 10 4.5 2,450 2,695 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-25-TBZ-ALK M6 1 25 12 3.4 30 10 5.3 2,850 3,135 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-30-TBZ-ALK M6 1 30 12 3.4 30 10 6.2 3,170 3,487 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-35-TBZ-ALK M6 1 35 12 3.4 30 10 7.5 3,610 3,971 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNFX-TBZ-ALK
本体 スティール
黒色三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 4.8相当

用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付き皿ボルトです。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNFX-TBZ-ALK

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNFX-TBZ-ALK

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNFX-TBZ-ALK

SRDマグネットドライバSRD

SNFX-TBZ-ALK


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります