寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | D | d | t | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTFS-M3-6-ALK-SET | M3 | 0.5 | 6 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.35 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M3-8-ALK-SET | M3 | 0.5 | 8 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.44 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M3-10-ALK-SET | M3 | 0.5 | 10 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.52 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M3-12-ALK-SET | M3 | 0.5 | 12 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.62 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M3-16-ALK-SET | M3 | 0.5 | 16 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.79 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M3-30-ALK-SET | M3 | 0.5 | 30 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.34 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M4-10-ALK-SET | M4 | 0.7 | 10 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.03 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M4-12-ALK-SET | M4 | 0.7 | 12 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.16 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M4-16-ALK-SET | M4 | 0.7 | 16 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.42 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M4-20-ALK-SET | M4 | 0.7 | 20 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.81 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M4-25-ALK-SET | M4 | 0.7 | 25 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 2.11 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M4-35-ALK-SET | M4 | 0.7 | 35 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 2.82 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M5-12-ALK-SET | M5 | 0.8 | 12 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 1.88 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M5-16-ALK-SET | M5 | 0.8 | 16 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 2.3 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M5-20-ALK-SET | M5 | 0.8 | 20 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 2.92 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M5-25-ALK-SET | M5 | 0.8 | 25 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 3.61 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M5-30-ALK-SET | M5 | 0.8 | 30 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 4.17 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M5-35-ALK-SET | M5 | 0.8 | 35 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 4.58 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M6-12-ALK-SET | M6 | 1.0 | 12 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M6-16-ALK-SET | M6 | 1.0 | 16 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 3.89 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M6-20-ALK-SET | M6 | 1.0 | 20 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 4.22 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M6-25-ALK-SET | M6 | 1.0 | 25 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 4.93 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M6-30-ALK-SET | M6 | 1.0 | 30 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 5.89 | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTFS-M6-40-ALK-SET | M6 | 1.0 | 40 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 8.01 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRTFS-ALK-SET | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
| ロゼットワッシャ | SUS303 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止
特長
- ツーホール皿小ねじSRTFS-ALKとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
- ナイロン溶着つき。
- 皿モミ加工が不要です。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、ロゼットワッシャとセットで使用することにより、ねじを直接工具で挟んで回すことが難しいため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。