• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSBR/ステンレスボール

Stainless Steel Ball Knob

形状図

KSBRステンレスボール 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8
10
12
16
20
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D C Lc min. H 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSBR-16-R6 16 6 9 15 15 - 1,880 2,068 CAD カート 実働15日目出荷
KSBR-20-R8 20 8 11 18 25 - 2,190 2,409 CAD カート 実働15日目出荷
KSBR-25-R10 25 10 14 22.5 52 - 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
KSBR-32-R12 32 12 17 29 120 - 5,220 5,742 CAD カート 実働15日目出荷
KSBR-40-R16 40 16 22 37 250 ○ 8,890 9,779 CAD カート 実働15日目出荷
KSBR-50-R20 50 20 28 46 384 ○ 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
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
KSBR
本体 SUS303相当
ショットブラスト

特長

  • ステンレス製のボールノブ。
  • リーマ穴タイプ。
  • ショットブラスト仕上げによる美しい外観。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります