単位 : mm
品番 | L2 | L1 | t max. |
t min. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-44 | 82.5 | 87.5 | 2.5 | 2.1 | 14 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
P2-44の材質・仕上げ
P2 | |
---|---|
本体 | ABS |
使用可能温度 | -50℃~60℃ |
UL規格 | UL94-HB |
P2-44の特長
- はめ込むだけで簡単に取りつけができます。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 厚さ1mm-2.5mmのパネルに適用。パネル厚さtに合わせてサイズを選択してください。
取りつけ方法
取りつけ穴寸法
強度
荷重の向き | 許容最大荷重*1(N) |
---|---|
持ち上げ/引っぱりの場合 | 1300 |
押し/スライドの場合 | 450 |
*1:
パネル厚さ1.2mm(鋼板)の場合の強度です。荷重はパネルの強度によって制限されますので注意してください。