単位 : mm
| 品番 | L2 | L1 | t max. |
t min. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-51 | 127.3 | 132 | 1.4 | 1 | 23 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
P2-51の材質・仕上げ
| P2 | |
|---|---|
| 本体 | ABS |
| 使用可能温度 | -50℃~60℃ |
| UL規格 | UL94-HB |
P2-51の特長
- はめ込むだけで簡単に取りつけができます。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 厚さ1mm-2.5mmのパネルに適用。パネル厚さtに合わせてサイズを選択してください。
取りつけ方法

取りつけ穴寸法

強度
| 荷重の向き | 許容最大荷重*1(N) |
|---|---|
| 持ち上げ/引っぱりの場合 | 1300 |
| 押し/スライドの場合 | 450 |
*1:
パネル厚さ1.2mm(鋼板)の場合の強度です。荷重はパネルの強度によって制限されますので注意してください。






