| 品番 | 許容荷重*1 (N) |
質量 (g) |
カバーの色 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPIF-PSL-SG | 500 | 325 | SG | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UPIF-PSL-SGの材質・仕上げ
| UPIF-PSL | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン6 アルミニウム合金 |
| 押ボタンスイッチ | ポリカーボネート |
| カバー | アルミニウム合金 アルマイト処理(各色) |
| LED照光部 | アクリル樹脂 |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| ケーブル | PVC |
UPIF-PSL-SGの特長
- スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。
- 押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。
- LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。
- LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。

ご利用のパソコン、モニター環境によって、画像の色味が異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 品番の末尾記号により、カバーの色が選択できます。
| 末尾記号 | カバーの色 |
|---|---|
| BK | アルマイト処理(黒) |
| BL | アルマイト処理(ブルー*1) |
| SG | アルマイト処理(シルバー) |
*1: カラーアルマイトのため色のばらつきが発生することがあります。
仕様
| 押ボタン スイッチ |
ボタン色 | 黒 |
| 接触形式 | c接点(1NO1NC) | |
| 動作形式 | モーメンタリ | |
| 定格絶縁電圧 | DC24V | |
| 定格通電電流 | 1.0A | |
| 機械的寿命 | 約100万回 | |
| 電気的寿命 | 約5万回 | |
| 機械的許容操作頻度 | 最大120回/min | |
| 電気的許容操作頻度 | 最大20回/min | |
| LED*1 | 発光色 | 赤・緑・青 |
| 動作電圧 | DC24V±10% | |
| 消費電流 | 各色20mA (最大60mA) |
|
| ケーブル | 種類 | 固定用ケーブル |
| 外径 | 6.1mm±0.2mm | |
| 線心数 | 7C | |
| 導体サイズ | 0.3mm2 | |
| 長さ | 2m | |
| 曲げ半径 | 37mm以上 | |
| ケーブル端仕様 | バラ線 | |
| 使用環境 | 温度 | -10℃~50℃(凍結がないこと) |
| 湿度 | 45%RH~85%RH(結露がないこと) |
*1: 参考寿命は約40,000時間です。(25℃環境、1色点灯で使用した場合)
接続

取りつけ穴
ケーブルの損傷を防ぐため、取りつけ穴にはバリがないようにしてください。温度・湿度により取りつけ寸法に誤差が生じる場合があります。