寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTAMS-155-1-GS | 100 | 1000 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UTAMS-155-1-EP | 100 | 1000 | 7,060 | 7,766 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UTAMS-155-2-GS | 101 | 1000 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UTAMS-155-2-EP | 101 | 1000 | 8,390 | 9,229 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UTAMS-155-3-GS | 109 | 1000 | 7,090 | 7,799 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UTAMS-155-3-EP | 109 | 1000 | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UTAMS-1 | UTAMS-2 | UTAMS-3 | |
|---|---|---|---|
| 本体 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| ねじ部 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| シール | - | NBR(黒) | シリコンゴム(青) |
特長
- 埋め込みタイプの取っ手です。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 商品記号により、シールの有無と材質が選択できます。

| 商品記号 | シール | 材質 |
|---|---|---|
| UTAMS-1 | なし | - |
| UTAMS-2 | あり | NBR(黒) |
| UTAMS-3 | あり | シリコンゴム(青) |
- シールつきのUTAMS-2UTAMS-3は、取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
- UTAMS-2は保護等級IP66です。
- UTAMS-3は米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコン製シールを使用しており、食品機械・医薬品機械などの用途に適しています。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| GS | ショットブラスト |
| EP | 電解研磨 |
取りつけ寸法

取りつけ
ナット(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*1: ナットは付属していません。