• 特殊ねじ
  • クリーン

SNCPS-M3-12

カバーキャップ用ボルト

Socket Head Cap Screw for Cover Cap

  • 真空
  • クリーン

SNCPS-M3-12の形状図

SNCPSカバーキャップ用ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ L1 B t L2 適用カバーキャップ
SCAP
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SNCPS-M3-12 M3 0.5 12 M5 0.5 2 2 1.5 全ねじ SCAP-3 0.78 360 396 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNCPS-M3-12の材質・仕上げ

SNCPS
カバーキャップ用ボルト
本体 SUSXM7
(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

成膜装置/エッチング装置/FPD製造装置/半導体製造装置

SNCPS-M3-12の特長

  • カバーキャップSCAPとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
  • 真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防止します。
  • SCAPはアルミ合金製とセラミック製を標準化。
    SCAP-AL----アルミ合金製
    SCAP-CE----セラミック製
  • ねじ締結部はステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が得られます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • インコネル*1・ハステロイ*1など、ご希望の材質のカバーキャップも製作いたします。

*1: インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
*1: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。


使用上の注意

耐蝕性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

使用方法

カバーキャップ用ボルトSNCPSを締めつけた後、カバーキャップSCAPSNCPSの頭部をカバーするように取りつけてください。
SCAPの締めつけトルクは、表中の推奨締めつけトルクを超えないようにしてください。

SNCPSカバーキャップ用ボルト


関連商品

真空チャンバー内での使用に適したアルミ合金製のカバーキャップSCAP-ALがあります。
SCAP-AL

SNCPSカバーキャップ用ボルト

真空チャンバー内での使用に適したセラミック製のカバーキャップSCAP-CEがあります。
SCAP-CE

SNCPSカバーキャップ用ボルト

耐薬品性にすぐれたPTFE(四ふっ化エチレン)製のカバーキャップSCAP-PTがあります。
SCAP-PT

SNCPSカバーキャップ用ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNCPS-M3にはこのような商品があります

SNCPSにはこのような商品があります