単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | B | t | L2 | 適用カバーキャップ SCAP |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCPS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | M5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | SCAP-3 | 0.62 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNCPS-M3-8の材質・仕上げ
| SNCPS カバーキャップ用ボルト |
|
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
成膜装置/エッチング装置/FPD製造装置/半導体製造装置SNCPS-M3-8の特長
- カバーキャップSCAPとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
- 真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防止します。
-
SCAPはアルミ合金製とセラミック製を標準化。
SCAP-AL----アルミ合金製
SCAP-CE----セラミック製 - ねじ締結部はステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が得られます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- インコネル*1・ハステロイ*1など、ご希望の材質のカバーキャップも製作いたします。
*1: インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
*1: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。
使用上の注意
耐蝕性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。使用方法
カバーキャップ用ボルトSNCPSを締めつけた後、カバーキャップSCAPをSNCPSの頭部をカバーするように取りつけてください。SCAPの締めつけトルクは、表中の推奨締めつけトルクを超えないようにしてください。